Articolo 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Peso [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la regolazione o il controllo degli strumenti
  • Fissaggio ottimale grazie alla guida a coda di rondine
  • Gli ingranaggi sono montati su pietre preziose
  • Tamburo graduato girevole

Contenuto della confezione

  • Gambo di attacco MFHZ 8040 e custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MFH 16202/0,8/20,9 Comparatore analogico a leva, 0.01 mm, verticale Immagine singola del prodotto

MFH 16202/0,8/20,9

Comparatore analogico a leva, 0.01 mm, verticale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.