Articol 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Gr. [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

Detalii

Descriere produs

  • Pentru poziţionarea sau verificarea sculelor
  • Fixare optimă datorită ghidajului tip coadă de porumbel
  • Cu roţi dinţate din pietre preţioase
  • Scală tip inel rotativ

Incluse în livrare

  • Cep de prindere MFHZ 8040 şi etui plastic

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MFH 16202/0,8/20,9 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical Cadru produs

MFH 16202/0,8/20,9

Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,01 mm, vertical

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.