Articolo 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Peso [g]
Fn [N]
SK
MFH 10602/0,14/14,7
0.14
14.7
40
11.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-70-0

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la regolazione precisa o il controllo degli strumenti
  • Fissaggio ottimale grazie alla guida a coda di rondine
  • Gli ingranaggi sono montati su pietre preziose
  • Tamburo graduato girevole

Contenuto della confezione

  • Gambo di attacco MFHZ 8040 e custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MFH 10602/0,14/14,7 Comparatore analogico a leva, 0.001 mm Immagine singola del prodotto

MFH 10602/0,14/14,7

Comparatore analogico a leva, 0.001 mm

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.