Articolo 1

ADP
AR
d x h
l1
l2
F [kg]
MK [N]
MAU 4453/150
150
Ø35 x 30
62
90
4
147

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottimale per i comparatori di precisione MFH e i comparatori MUA
  • Serraggio centrale tramite vite di fissaggio
  • Microregolazione posta sulla base
  • La forza magnetica agisce grazie alla forza di adesione verso il basso

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MAU 4453/150 Stativo idraulico mini Immagine singola del prodotto

MAU 4453/150

Stativo idraulico mini

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.