Articolo 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Peso [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la regolazione e il controllo preciso dei pezzi
  • Fissaggio ottimale grazie alla guida a coda di rondine
  • Resistente agli urti
  • Tamburo graduato girevole

Contenuto della confezione

  • Gambo di attacco e chiavi di serraggio nella custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MFH 10400/0,2/15,2 Comparatore analogico a leva, 0.002 mm Immagine singola del prodotto

MFH 10400/0,2/15,2

Comparatore analogico a leva, 0.002 mm

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.