Položek 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Hmotnost [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

Podrobnosti

Popis produktu

  • K nastavení nebo kontrole výrobku
  • Optimální fixace díky rybinovému vedení
  • S diamantovými ložisky a ozubenými kolečky
  • Otočný kroužek se stupnicí

Rozsah dodávky

  • Upínací dřík MFHZ 8040 a plastové pouzdro

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MFH 16202/0,8/20,9 Analógový páčkový úchylkoměr, 0.01 mm vertikální Jednotlivý obrázek produktu

MFH 16202/0,8/20,9

Analógový páčkový úchylkoměr, 0.01 mm vertikální

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.