Articolo 1

ADP
d
l
MFHZ 8040/8
8
28.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Supporto con serraggio a coda di rondine
  • Adatto per i comparatori a leva MFH

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MFHZ 8040/8 Gambo di attacco Immagine singola del prodotto

MFHZ 8040/8

Gambo di attacco

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.