Artigos 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Peso [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

Detalhes

Descrição do produto

  • Para uma inspeção ou posicionamento eficaz das peças
  • Fixação ideal através de cauda de andorinha
  • Engrenagens com rolamentos de relojoaria
  • Bisel giratório

Âmbito de entrega

  • Haste de fixação e estojo de plástico MFHZ 8040

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MFH 16202/0,8/20,9 Comparador analógico, 0.01mm vertical Imagem única do produto

MFH 16202/0,8/20,9

Comparador analógico, 0.01mm vertical

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.