Articolo 4

ADP
MB
l1
d
l
M
Peso [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per la regolazione o il controllo degli strumenti
  • Fissaggio ottimale grazie alla guida a coda di rondine
  • Gli ingranaggi sono montati su pietre preziose
  • Tamburo graduato girevole

Contenuto della confezione

  • Gambo di attacco MFHZ 8040 e custodia in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.