Articolo 1

ADP
d
d1
MFHZ 8020
4
8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatto per i comparatori a leva MFH
  • Supporto con serraggio a coda di rondine
  • Utilizzabile come centraggio universale

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MFHZ 8020 Supporto di centraggio universale Immagine singola del prodotto

MFHZ 8020

Supporto di centraggio universale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.