Articolo 4

ADP
d
l1
M
MFHZ 4040/2/14,7
2
14.7
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/20,9
2
20.9
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/22,3
2
22.3
M1,7x0,35
MFHZ 4040/2/44,5
2
44.5
M1,7x0,35

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatto per i comparatori a leva MFH
  • Punta di misurazione in rubino
  • Elevata resistenza anche in caso di superfici grezze
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.