Ürünler 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Ağırlık [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

detaylar

Ürün açıklaması

  • For the adjustment or inspection of workpieces
  • Optimal fixing through dovetail guide
  • Gears with jewelled bearings
  • Rotatable bezel

Scope of delivery

  • MFHZ 8040 Clamping shank and a plastic case

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MFH 16202/0,8/20,9 Analog komparatörler, 0.01 mm, dikey Ürün tek görseli

MFH 16202/0,8/20,9

Analog komparatörler, 0.01 mm, dikey

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.