Artikel 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Vikt [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För uppspänning eller kontroll av arbetsstycken
  • Optimal fixering genom laskad styrning (laxstjärt)
  • Med kugghjul med ädelstensinsatser
  • Vridbar skalring

Leveransomfattning

  • Inspänningsskaft MFHZ 8040 och plastetui

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MFH 16202/0,8/20,9 Analog vippindikator, 0.01 mm, vertikal Enskild produktbild

MFH 16202/0,8/20,9

Analog vippindikator, 0.01 mm, vertikal

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.