Artikel 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Gew. [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

Details

Produktbeschreibung

  • Zur Einrichtung oder Kontrolle von Werkstücken
  • Optimales Fixieren durch Schwalbenschwanzführung
  • Mit edelsteingelagerten Zahnrädern
  • Drehbarer Skalenring

Lieferumfang

  • Einspannschaft MFHZ 8040 und Kunststoffetui

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MFH 16202/0,8/20,9 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm, vertikal Produkt Einzelbild

MFH 16202/0,8/20,9

Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,01 mm, vertikal

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.