Articolo 1

ADP
d
l
l1
MFHZ 8030/8
8
80
55

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Testa ruotabile
  • Adatto per i comparatori a leva MFH

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MFHZ 8030/8 Sostegno universale Immagine singola del prodotto

MFHZ 8030/8

Sostegno universale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.