Articolo 7

ADP
d
l1
M
MFHZ 4020/1/20,9
1
20.9
M1,7x0,35
MFHZ 4020/1/22,3
1
22.3
M1,7x0,35
MFHZ 4020/1/44,5
1
44.5
M1,7x0,35
MFHZ 4020/2/20,9
2
20.9
M1,7x0,35
MFHZ 4020/2/22,3
2
22.3
M1,7x0,35
MFHZ 4020/2/36,8
2
36.8
M1,7x0,35
MFHZ 4020/2/44,5
2
44.5
M1,7x0,35

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Punta di misurazione in metallo duro
  • Adatto per i comparatori a leva MFH
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.