Artículos 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Peso [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

Detalles

Descripción del producto

  • Para el ajuste y la inspección de piezas
  • Sujeción óptima gracias al soporte tipo cola de milano
  • Cojinetes apoyados sobre piedras preciosas
  • Anillo giratorio con escala

Incluye:

  • Vástago de sujeción MFHZ 8040 y estuche de plástico

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MFH 16202/0,8/20,9 Reloj comparador analógico con palpador, 0.01, vertical Imagen del producto

MFH 16202/0,8/20,9

Reloj comparador analógico con palpador, 0.01, vertical

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.