Izdelek 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Navoj [g]
Fn [N]
SK
MFH 16202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
50
<=0,3
0-40-0

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za nastavljenje in kontrolo obdelovancev
  • Optimalna pritrditev z pomočjo lastovičjega repa
  • Zobniki uležajeni z nerjavečimi ležaji
  • Vrtljiv merilni obroč skale

Obseg dobave

  • Vpenjalni zatič MFHZ 8040 in plastična škatla

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MFH 16202/0,8/20,9 Analogna ročična merilna ura, 0,01 mm, vertikalna Posamična slika izdelka

MFH 16202/0,8/20,9

Analogna ročična merilna ura, 0,01 mm, vertikalna

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge