商品 4

ADP
MB
l1
d
l
M
重量 [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

详情

产品描述

  • For the adjustment or inspection of workpieces
  • Optimal fixing through dovetail guide
  • Gears with jewelled bearings
  • Rotatable bezel

Scope of delivery

  • MFHZ 8040 Clamping shank and a plastic case

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。