Articles 4

ADP
MB
l1
d
l
M
Poids [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

Détails

Description du produit

  • Pour la préparation ou le contrôle de pièces
  • Fixation optimale grâce au guidage en forme de queue d'aronde
  • Avec roues dentées guidées sur pierres précieuses
  • Anneau de graduation pivotable

Contenu de la livraison

  • broche de bridage MFHZ 8040 et coffret en matière plastique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.