Artigos 4

ADP
MB
l1
d
l
M
Peso [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

Detalhes

Descrição do produto

  • Para uma inspeção ou posicionamento eficaz das peças
  • Fixação ideal através de cauda de andorinha
  • Engrenagens com rolamentos de relojoaria
  • Bisel giratório

Âmbito de entrega

  • Haste de fixação e estojo de plástico MFHZ 8040
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.