Artículos 4

ADP
MB
l1
d
l
M
Peso [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

Detalles

Descripción del producto

  • Para el ajuste y la inspección de piezas
  • Sujeción óptima gracias al soporte tipo cola de milano
  • Cojinetes apoyados sobre piedras preciosas
  • Anillo giratorio con escala

Incluye:

  • Vástago de sujeción MFHZ 8040 y estuche de plástico
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.