Artikelen 4

ADP
MB
l1
d
l
M
Gew. [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

Details

Productbeschrijving

  • Voor de inrichting of controle van werkstukken
  • Optimaal vastzetten door zwaluwstaartbevestiging
  • Met edelsteengelagerde tandwielen
  • Draaibare schaalring

Leveringsomvang

  • Spanschacht MFHZ 8040 en kunststof etui
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.