Artykuły 4

ADP
MB
l1
d
l
M
Waga [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

Szczegóły

Opis produktu

  • Do ustawienia lub kontroli części
  • Optymalne mocowanie za pomocą tzw. Jaskółczego ogona
  • Z zębatkami na łożyskach z kamieni szlachetnych
  • Obrotowy pierścień skali

Zakres dostawy

  • Trzpień mocujący MFHZ 8040 w etui z tworzywa sztucznego
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.