Izdelek 4

ADP
MB
l1
d
l
M
Navoj [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za nastavljenje in kontrolo obdelovancev
  • Optimalna pritrditev z pomočjo lastovičjega repa
  • Zobniki uležajeni z nerjavečimi ležaji
  • Vrtljiv merilni obroč skale

Obseg dobave

  • Vpenjalni zatič MFHZ 8040 in plastična škatla