Artikel 4

ADP
MB
l1
d
l
M
Vikt [g]
Fn [N]
SK
MFH 10202/0,5/22,3
0.5
22.3
40
18.7
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-25-0
MFH 10202/0,5/36,8
0.5
36.8
40
33.9
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-25-0
MFH 10202/0,8/20,9
0.8
20.9
40
17.4
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-40-0
MFH 10202/1,0/44,5
1
44.5
40
41
M1,7x0,35
42
<=0,2
0-50-0

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För uppspänning eller kontroll av arbetsstycken
  • Optimal fixering genom laskad styrning (laxstjärt)
  • Med kugghjul med ädelstensinsatser
  • Vridbar skalring

Leveransomfattning

  • Inspänningsskaft MFHZ 8040 och plastetui
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.