Izdelek 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Navoj [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za precizno nastavitev ali kontrolo obdelovancev
  • Optimalna pritrditev z pomočjo lastovičjega repa
  • Odprorna proti udarcem
  • Vrtljiv merilni obroč skale

Obseg dobave

  • Vpenjalni zatič in ključ v plastični škatli

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MFH 10400/0,2/15,2 Analogna ročična merilna ura, 0,002 mm Posamična slika izdelka

MFH 10400/0,2/15,2

Analogna ročična merilna ura, 0,002 mm

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge