Artigos 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Peso [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Detalhes

Descrição do produto

  • Para um ajuste ou inspeção de precisão elevada das peças
  • Fixação ideal através de cauda de andorinha
  • Resistente ao choque
  • Bisel giratório

Âmbito de entrega

  • Haste de fixação, chave inglesa e estojo de plástico

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MFH 10400/0,2/15,2 Comparador de alavanca analógico, 0,002 mm Imagem única do produto

MFH 10400/0,2/15,2

Comparador de alavanca analógico, 0,002 mm

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.