Artículos 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Peso [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Detalles

Descripción del producto

  • Para el ajuste y la inspección de piezas con una precisión absoluta
  • Sujeción óptima gracias al soporte tipo cola de milano
  • Protegido contra golpes
  • Anillo giratorio con escala

Incluye:

  • Vástago de sujeción y llave de ajuste en estuche de plástico

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MFH 10400/0,2/15,2 Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm Imagen del producto

MFH 10400/0,2/15,2

Reloj comparador analógico con palpador, 0.002 mm

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.