Articles 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Poids [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Détails

Description du produit

  • Pour le réglage ou le contrôle ultra précis de pièces
  • Fixation optimale grâce au guidage en forme de queue d'aronde
  • Résistant aux chocs
  • Anneau de graduation pivotable

Contenu de la livraison

  • Tige de fixation et clé de serrage dans un coffret en matière plastique

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MFH 10400/0,2/15,2 Comparateur à levier à lecture analogique, 0,002 mm Image du produit

MFH 10400/0,2/15,2

Comparateur à levier à lecture analogique, 0,002 mm

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.