Artykuły 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Waga [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Szczegóły

Opis produktu

  • Do precyzyjnego ustawiania lub kontroli części
  • Optymalne mocowanie za pomocą tzw. Jaskółczego ogona
  • Odporny na uderzenia
  • Obrotowy pierścień skali

Zakres dostawy

  • Trzpień mocujący, klucz w etui z tworzywa sztucznego Trzpień chwytowy

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MFH 10400/0,2/15,2 Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm Zdjęcie pojedyncze produktu

MFH 10400/0,2/15,2

Analogowy czujnik zegarowy, 0.002 mm

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.