Артикул 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
тегло [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Детайли

Описание на продукта

  • За най-прецизно установяване или контрол на детайлите
  • Оптимални възможности за фиксиране чрез водач тип лястовича опашка
  • Нечувствителен към удари
  • Въртяща се скала

Доставката включва

  • Закрепващо тяло и ключ за затягане в пластмасов калъф

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MFH 10400/0,2/15,2 Механичен индикаторен часовник с чупещо се краче, 0.0002 мм Единично изображение на продукта

MFH 10400/0,2/15,2

Механичен индикаторен часовник с чупещо се краче, 0.0002 мм

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.