Artikel 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Vikt [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För exakt uppspänning eller kontroll av arbetsstycken
  • Optimal fixering genom laskad styrning (laxstjärt)
  • Okänsliga för stötar
  • Vridbar skalring

Leveransomfattning

  • Inspänningsskaft och spännyckel i plastetui

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MFH 10400/0,2/15,2 Analog vippindikator, 0.002 mm Enskild produktbild

MFH 10400/0,2/15,2

Analog vippindikator, 0.002 mm

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.