Artikel 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Gew. [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Details

Produktbeschreibung

  • Zur präzisesten Einrichtung oder Kontrolle von Werkstücken
  • Optimales Fixieren durch Schwalbenschwanzführung
  • Unempfindlich gegen Stöße
  • Drehbarer Skalenring

Lieferumfang

  • Einspannschaft und Spannschlüssel im Kunststoffetui

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MFH 10400/0,2/15,2 Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm Produkt Einzelbild

MFH 10400/0,2/15,2

Analoges Fühlhebelmessgerät, 0,002 mm

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.