Articol 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Gr. [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Detalii

Descriere produs

  • Pentru poziţionarea sau verificarea cea mai precisă a pieselor
  • Fixare optimă datorită ghidajului tip coadă de porumbel
  • Rezistent la șocuri
  • Scală tip inel rotativ

Incluse în livrare

  • Cep de prindere și cheie în etui plastic

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MFH 10400/0,2/15,2 Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm Cadru produs

MFH 10400/0,2/15,2

Ceas comparator analogic cu pârghie, 0,002 mm

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.