Stavka 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Fn [N]
Tež. [g]
SK
MFH 10400/0,2/15,2
0.2
15.2
40
11.8
M 1,6
0.2
58
0-100-0

Detalji

Opis proizvoda

  • Za fino podešavanje i kontrolu radnog komada
  • Optimalno montiranje pomoću steznog vretena
  • Otporan na udar
  • Obrtni prsten sa skalom

Uključeno u isporuci

  • Stezni vrat sa zateznim ključem u plastičnoj futroli

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MFH 10400/0,2/15,2 Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm Pojedinačna slika proizvoda

MFH 10400/0,2/15,2

Komparater sa mernim pipkom, 0.002 mm

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha