Éléments de raccordement hydraulique

Une technique de raccordement adaptée à vos vérins hydrauliques garantit des raccordements sûrs et efficaces dans l'ensemble du système. Des éléments de vissage, des bouchons filetés et des raccords hydrauliques à joint plat, dans leur version réduisant les fuites, garantissent une fiabilité du fonctionnement et minimisent les risques de panne.

10 produit(s) trouvé(s)
10 produit(s) trouvé(s)
E 7100 Raccord à visser droit, avec cône d’étanchéité EO 24°
Extension Raccord à visser droit, avec cône d’étanchéité EO 24°
8 article(s)
E 7103 Adaptateur hydraulique, avec bagues d’étanchéité des deux côtés
Adaptateur hydraulique, avec bagues d’étanchéité des deux côtés
5 article(s)
E 7110 Raccord coudé 90°, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord coudé 90°, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
2 article(s)
E 7112 Raccord en T, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord en T, réglable, avec cône d’étanchéité EO 24°
2 article(s)
E 7120 Raccord pivotant 90° avec cône d’étanchéité EO 24°
Raccord pivotant 90° avec cône d’étanchéité EO 24°
7 article(s)
E 71009 Raccord à visser droit, en acier inoxydable
Extension Raccord à visser droit, en acier inoxydable
8 article(s)
E 71109 Raccord coudé 90°, réglable, en acier inoxydable
Raccord coudé 90°, réglable, en acier inoxydable
4 article(s)
E 7140 Bouchon fileté, avec collerette et bague d’étanchéité, en acier
Bouchon fileté, avec collerette et bague d’étanchéité, en acier
11 article(s)
E 72020 Raccord mâle hydraulique, ISO 16028
Raccord mâle hydraulique, ISO 16028
4 article(s)
E 72030 Coupleur hydraulique, ISO 16028
Coupleur hydraulique, ISO 16028
4 article(s)
10 de 10 sont affichés.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.