Centrage final précis et fiable

La précision, la qualité et l’interchangeabilité sont des critères essentiels dans le choix des unités de centrage. Chez Meusburger, vous trouverez des éléments de centrage ronds et plats, prêts au montage, adaptés pour un centrage final fiable de votre moule d’injection.

Qualité fabriquée en Autriche

Nos éléments de centrage sont fabriqués dans nos propre production à Wolfurt, ce qui garantit une précision et une qualité optimales. Grâce à leur symétrie ultraprécise, les éléments de centrage peuvent être remplacés individuellement ou entre eux. Grâce à notre logistique efficace, les composants vous sont en outre livrés rapidement.

Une solution de centrage adaptée à chaque taille du moule

Meusburger propose une solution de centrage adaptée à chaque application : qu’ils soient carrés ou ronds, notre gamme comprend un large choix de tailles, allant des micromoules aux carcasses de moule. Selon les besoins, des modèles avec ou sans revêtement DLC sont disponibles, ainsi que différentes versions adaptées à divers types d’usinage. Vous trouverez ainsi à tout moment une solution précise et parfaitement adaptée à votre moule.

Une précision qui séduit par sa durée de vie exceptionnelle

L’unité de centrage fin avec cage à rouleaux E 1355 garantit un centrage précis, un fonctionnement silencieux et des performances élevées et durables, même dans des conditions de travail difficiles.

  • Idéal pour un fonctionnement continu grâce à un centrage des rouleaux à faible usure et haute précision
  • Permet un positionnement flexible dans le moule pour une liberté maximale lors de la conception
  • Démontage facile au plan de joint pour des temps d’arrêt considérablement réduits

Éléments de centrage externes

Les éléments de centrage avec revêtement DLC garantissent une friction très faible et, par conséquent, un fonctionnement particulièrement résistant à l’usure. Un système intégré de protection contre les collisions protège efficacement le moule contre tout dommage, même en cas de décalage latéral des deux parties du moule. La rainure de démontage permet d’enlever facilement et rapidement les éléments de centrage.

Notre gamme d’éléments de centrage externes

Éléments de centrage internes

Nos éléments de centrage garantissent un centrage final ultraprécis et permettent ainsi un montage sans encombrement. Ils conviennent aussi bien au centrage fiable des moules que des inserts de moules et garantissent une précision maximale dans le moule. Un taraudage d’extraction intégré facilite considérablement le démontage et réduit le temps nécessaire à l’entretien et au service. Les éléments de centrage sont prêts au montage et permettent ainsi un montage rapide, sûr et efficace.

Notre gamme d'éléments de centrage internes

Petits, compacts et d’une précision maximale : les unités de centrage fin pour vos inserts de moules

Les unités de centrage fin plats permettent de réaliser un centrage précis des inserts de moules les uns par rapport aux autres. Dans ce cas, un insert est monté de manière fixe, tandis que la pièce correspondante est montée de manière flottante. L’unité de centrage fin, plate, E 13076 est livrée prête au montage, tandis que l’unité E 13070 peut être coupée à la longueur souhaitée et perçée avec les trous souhaités.

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.