Articles 9

ADP
d1
l [m]
Couleur
d2
EH 5240/5 x 5
5
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 10
5
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/5 x 25
5
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
4.3
EH 5240/6 x 5
6
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 10
6
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/6 x 25
6
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
5.3
EH 5240/8 x 5
8
5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 10
8
10
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2
EH 5240/8 x 25
8
25
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
7.2

Détails

Description du produit

  • Résistants haute températures jusqu’à 600 °C
  • Isolation optimale des câbles de raccordement pour canaux chauds
  • Augmente la durée de vie des éléments chauffants

Matériau

  • Fibre de verre
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.