Articles 1

ADP
Type
Contenu du kit
V 20857/EZ-Set-1
Accessoire pour électriciens
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Détails

Description du produit

  • Boîte distributrice pratique et transparente
  • Couvercle rotatif avec ouverture pour retirer des embouts de câblage individuels
  • Plage de sertissage de 0,08 à 16 mm²

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

Contenu du kit

  • 0,50 mm² à 50 un.
  • 0,75 mm² à 100 un.
  • 1,00 mm² à 100 un.
  • 1,50 mm² à 100 un.
  • 2,50 mm² à 50 un.
V 20857/EZ-Set-1 Embouts de câblage Image du produit

V 20857/EZ-Set-1

Embouts de câblage

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.