Artikkelit 1

ADP
d2
Navat d2
n
b
d
Navat d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 70 °C

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 65740/8/3/1x2 Logiikkajakaja sensoriikalle, yksinkertainen JA/TAI

E 65740/8/3/1x2

Logiikkajakaja sensoriikalle, yksinkertainen JA/TAI

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.