Artikkelit 3

ADP
d1
Navat d1
n
Tyyppi
b
l
h
l1
h1
d2
Navat d2
h2
b3
d3
l3
E 6574/8/3/1x4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
1x4
--
24
87
23.5
39
9
M12 x 1
4
18
17
4.2
80
E 6574/8/3/1x4/A meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
1x4
A
30.6
88.2
27.3
20
12.2
M12 x 1
4
22.5
-
4.3
49.6
E 6574/8/3/1x8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
M 8 x 1
3
1x8
--
24
139
23.5
91
9
M12 x 1
4
18
17
4.2
132

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • LED1: Käyttötilan näyttö
  • LED2: Kytkentätilan näyttö
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.