Artikkelit 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Tyyppi
Kpl/PY
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Tyyppi A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Tyyppi B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Tyyppi B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Tyyppi B
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 120 °C

Materiaali

  • PA 66
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.