E 6615
Liitäntäkaapeli M8 3-napainen
Artikkelit 6
| |
ADP
|
Muoto
|
l2
|
A
|
d1
|
l1
|
d3
|
h3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6615/A1/ 2000
|
|
A1
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
34
|
9.7
|
- |
|
E 6615/A1/ 5000
|
|
A1
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
34
|
9.7
|
- |
|
E 6615/B1/ 2000
|
|
B1
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B1/ 5000
|
|
B1
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B2/ 2000
|
|
B2
|
2000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
|
E 6615/B2/ 5000
|
|
B2
|
5000
|
3x0.25
|
M 8 x 1
|
29
|
9.7
|
18
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Enimmäislämpötila: 85 °C
Dokumentit
Tietolehtinen E 6615
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
Tarvikkeet
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme