Componentes hidráulicos

Cilindros hidráulicos con una amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones de fabricación de moldes.

Unsere Vorteile für Sie durch unser standardisiertes Hydrauliksortiment

Direkt verfügbar ohne Anfrage

Standardisierte Produkte mit transparenten Preisen – direkt bestellbar und ab Lager lieferbar.

Höchste Temperaturbeständigkeit

FKM-Dichtungen serienmäßig für Einsatztemperaturen bis 180 °C – für maximale Prozesssicherheit.

Alles aus einer Hand

Vom Hydraulikzylinder über Sensorik bis zur Leitungstechnik – perfekt aufeinander abgestimmt.

Effiziente Konstruktion

CAD-Daten inklusive Einbauraum sofort verfügbar – reduziert Konstruktionsaufwand und Fehler.

Unser Hydraulik Portfolio auf einen Block

cms.image_map.image-alt
Hydraulikzylinder

Unsere Hydraulikzylinder

Leitungstechnik

Für den hydraulischen Anschluss der Zylinder bieten wir passende Verschraubungen, Verschlussschrauben und flachdichtende, leckagearme Hydraulikkupplungen.

Zubehör und Wartung

Im Sortiment finden Sie sowohl Zubehör wie Kupplungen für die mechanische Anbindung als auch Dichtsätze und Montagewerkzeug für die Wartung. Dadurch sind Sie sowohl bei Konstruktion und Neubau von Werkzeugen als auch im Betrieb und bei der Wartung gut bedient für eine verlässliche Funktion der Zylinder.

Elektrische Abfrage

Für die elektrische Positionsabfrage bieten wir Blockzylinder mit Magnetfeldsensoren. Die Sensoren sind in der Nut komfortabel einstellbar. Für die Weiterführung der Signale bieten wir passende Kabel und Stecker, und zusätzlich Logikverteiler, die mehrere Signale bündeln und zusätzlich einen Spannungsabfall ausschließen.

Hydraulikzylinder

Wir haben ein perfekt abgestimmtes Sortiment an Hydraulikzylindern speziell für den Formenbau zusammengestellt. Die Zylinder sind multifunktionell einsetzbar und standardmäßig bis 180°C geeignet. Die gehärtete Kolbenstange und doppelte Abdichtung garantieren einen zuverlässigen und sauberen Betrieb.

Wir bieten Blockzylinder für den Anbau, kompakte und exklusive Einbauzylinder für den Einbau in die Platte und Verriegelungszylinder für hohe Spritzkräfte. CAD-Daten mit Einbauraum erleichtern die Konstruktion und vermeiden Fehler.

Effizient konstruieren

Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszeiten mit sofort verfügbaren CAD-Daten und perfekt dokumentierten Komponenten. Durch standardisierte Lösungen und integrierte Einbauräume reduzieren Sie den Konstruktionsaufwand und schaffen mehr Zeit für Ihre eigentliche Entwicklungsarbeit.

  • CAD-Daten auf Knopfdruck
  • Einbauräume bereits berücksichtigt
  • Reduktion von Konstruktionsfehlern
  • Schneller vom Entwurf zur Umsetzung

Produktübersicht

Entdecken Sie unser gesamtes Hydraulik Sortiment:

36 producto(s) encontrado(s)
36 producto(s) encontrado(s)
No results.
Mostrando 36 de los 36 productos encontrados

Häufig gestellte Fragen zu Hydraulikzylindern

Wofür werden Hydraulikkomponenten im Formenbau eingesetzt?

Welche Hydraulikzylinder sind für den Formenbau geeignet?

Welche Vorteile bieten Hydraulikzylinder von Meusburger?

Gibt es bei Meusburger passende CAD-Daten für die Konstruktion?

Welches Zubehör ist für die Hydraulikzylinder verfügbar?

Sind Lösungen für die Positionsabfrage verfügbar?

Welche Vorteile bieten standardisierte Hydraulikkomponenten?

Sind die Hydraulikkomponenten bei Meusburger schnell verfügbar?

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.