Soluciones y componentes específicos para fabricantes de moldes de inyección

Nuestra amplia variedad de productos le ofrece multitud de ventajas.

Todo lo necesario para el moldeo por inyección de manos de un único proveedor

En nuestro completo catálogo específico para fabricantes de moldes de inyección tiene justo lo que precisa para mejorar la eficacia de sus procesos, obtener la máxima calidad y lograr resultados fiables.

18 000 m²

de almacén para piezas acabadas

~ 100 000

artículos en catálogo

98 %

de disponibilidad en almacén

76

países abastecidos en 2024

Vista de conjunto de la gama

El equipamiento perfecto para el moldeo por inyección, ¡en un único folleto!

En nuestro folleto actual encontrará una selección muy variada de artículos de calidad listos para su entrega inmediata, con los que se asegura procesos impecables, costes más bajos y un equipo perfecto.

Hojee y explore el folleto en línea para encontrar la inspiración que busca, ¡merece la pena!

Nuestra guía para fabricantes de moldes de inyección

Este intuitivo manual, que recoge más de setenta errores de moldeo por inyección, con sus causas y soluciones, es la guía perfecta para resolver sus problemas de inyección o diseñar mejor sus nuevos proyectos.

¿Le gustaría conseguirlo? No espere más, pida una copia gratuita a su contacto en el Servicio Técnico-Comercial de Meusburger.

También podría interesarle

Reducción de costes a largo plazo mediante sistemas de cámara caliente

A menudo se plantea la misma duda: ¿cámara caliente o colada fría? Le ayudamos a tomar la decisión y le explicamos por qué creemos que a la larga se acabarán imponiendo los sistemas de cámara caliente.

Saque partido a nuestra cartera de artículos para fabricantes de moldes de inyección

Para lograr una producción fluida y segura hay dos aspectos fundamentales: la calidad de los moldes y una entrega rápida de piezas de recambio, si son necesarias.

Meusburger dispone de un extenso catálogo de alrededor de 100 000 artículos de una calidad y eficacia extraordinarias. Es más, todos ellos están en almacén listos para su envío, con lo que ahorra tiempo y dinero a la hora de comprarlos y comenzar a usarlos.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Regulación de cámaras calientes

Desde envases y tapones hasta piezas para la industria automovilística o la tecnología médica: profiTEMP+ es una solución para regular cámaras calientes que puede aplicarse en distintos sectores.

Ir a la gama
Elementos de regulación de temperatura

Una correcta regulación de la temperatura en los moldes es esencial para garantizar la calidad de las piezas.

Ir a la gama
Accesorios

Los moldes se completan con los accesorios adecuados. Descubra nuestras soluciones únicas.

Ir a la gama
Expulsores y noyos

En función de los requisitos de la pieza que desea moldear por inyección, le ofrecemos el expulsor adecuado en un amplio abanico de geometrías, materiales y revestimientos.

Ir a la gama
Marcadores y fechadores

Para garantizar el correcto marcado de la pieza moldeada por inyección, contamos con una gran selección de marcadores compatibles.

Ir a la gama
Suministros para talleres

Nuestros suministros para talleres, perfectamente adaptados a la fabricación de moldes y matrices, le ayudan en su trabajo diario.

Ir a la gama
Guías

La clave para que un molde funcione bien es un guiado perfectamente adaptado.

Ir a la gama
Consumibles

Nuestra gama consta de una cuidada selección de artículos, con la que le será más sencillo dar con el consumible más indicado para cada aplicación.

Ir a la gama
Mesa de montaje

La innovadora mesa de montaje H 4062 facilita la reparación y el montaje de moldes y utillajes.

Ver la mesa de montaje
Componentes eléctricos

A fin de garantizar la fiabilidad de sus procesos, le ofrecemos una amplia selección de componentes para sensores en nuestro portal, así como los enchufes y cables correspondientes.

Ir a la gama
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.