Soluții și componente pentru matrițerii prin injecție

Vă oferim un sortiment larg împreună cu numeroase avantaje.

Totul într-un singur loc – pachetul dvs. universal pentru injecția maselor plastice

Vă oferim în pachetul nostru complet exact matrițele de injecție mase plastice de care aveți nevoie pentru procese eficiente, cea mai înaltă calitate și rezultate fiabile.

18.000 m²

Depozit de piese finite

~ 100.000

articole în sortiment

98%

disponibilitate din depozit

76

tările în care s-a livrat în anul 2024

Prezentare generală a sortimentului

Echipamente optime pentru matrițerii prin injecție - prezentate succint în broșură

În broșura noastră actuală vă așteaptă un sortiment variat de articole de calitate care pot fi livrate imediat – pentru procese ireproșabile, costuri reduse și o echipare perfectă.

Răsfoiți online, descoperiți și lăsați-vă inspirați – merită!

Ghidul nostru cu soluții pentru matrițerii prin injecție

Fiind clar structurat, ghidul cu soluții, care cuprinde peste 70 de erori de turnare prin injecție, cauzele și remedierea acestora, este ideal pentru rezolvarea problemelor actuale sau pentru asistență la proiecte noi.

V-am trezit interesul? Atunci comandați un exemplar gratuit de la persoana de contact din cadrul departamentului extern de vânzări.

V-ar putea interesa și

Reducerea costurilor pe termen lung prin utilizarea unui sistem cald

Apare des întrebarea dacă ar trebui utilizat un sistem cald sau un sistem rece. Vom fi bucuroși să vă ajutăm în procesul de luare a deciziilor și veți vedea că sistemul cald va prevala pe termen lung.

Profitați acum de gama noastră pentru matrițeri

Duoă lucruri sunt importante pentru operarea sigură și fără de probleme: folosirea unor matrițe de înaltă calitate și o livrare rapidă atunci când o înlocuire de piese este necesară.

În acest scop Meusburger oferă un sortiment larg de circa 100.000 de articole de înaltă calitate și funcționalitate. Pe deasupra, toate articolele sunt imediat disponibile din stoc. Asta vă salvează timp și bani pentru domeniul de lucru și pentru achiziție.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Sisteme de control de canale calde

De la ambalare și sisteme de închidere până la industria auto și tehnică medicală – cu profiTEMP+ vă oferim o soluție universală pentru controlul sistemelor calde.

Către sortiment
Elemente de temperare

Temperarea corectă este un factor semnificativ pentru garantarea bunei calități a piesei finale.

Către sortiment
Elemente de construcție

Pentru completarea sculelor sunt disponibile elemente de construcție. Lăsați-vă surprinși de soluțiile noastre unice.

Către sortiment
Aruncători & tije extractoare

În funcție de cerințele piesei fabricate prin injecție, vă oferim aruncătorul potrivit cu o varietate de geometrii, materiale și straturi de acoperire.

Către sortiment
Pastile de inscripţionare

Pentru ca marcajul dvs. pe piesa turnată prin injecție să fie garantat, găsiți la noi o mare varietate de pastile de inscripționare.

Către sortiment
Scule și consumabile pentru atelier matrițerie

Articolele nostre perfecte pentru construcția de unelte și matrițe din echipamentul pentru atelierul de matrițerie vă susțin în munca de zi cu zi.

Către sortiment
Elemente de ghidare

Baza unei matrițe care funcționează bine este un element de ghidare perfect armonizat.

Către sortiment
Substanțe consumabile

Găsiți rapid și ușor substanțele consumabile potrivite pentru aplicația dvs. în gama noastră intenționat compactă.

Către sortiment
Masă de montaj

Masa de montaj inovatoare H 4062 facilitează operațiunile de montaj și reparații ale matrițelor.

Către masa de montaj
Componente electrice

Pentru siguranța continuă a proceselor, puteți alege dintr-o gamă largă de componente din portalul nostru, pentru sistemele de senzori. De asemenea, vă oferim și sortimentul adecvat de ștecăre și cabluri.

Către sortiment
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.