Elementos de regulación de la temperatura

Los elementos normalizados para regular la temperatura determinan la calidad de las piezas fabricadas y garantizan un funcionamiento fiable y sin fallos.

295 producto(s) encontrado(s)
295 producto(s) encontrado(s)
E 2000 Racor roscado
E 2000
Racor roscado
16 artículo(s)
E 2000 D Racor roscado con material de sellado
E 2000 D
Racor roscado con material de sellado
12 artículo(s)
E 20004 Racor roscado con junta tórica
E 20004
Racor roscado con junta tórica
5 artículo(s)
E 20009 Racor de acero inoxidable
E 20009
Racor de acero inoxidable
11 artículo(s)
E 2002 Racor con hexágono interior
E 2002
Racor con hexágono interior
6 artículo(s)
E 2004 Racor roscado 90º
E 2004
Racor roscado 90º
5 artículo(s)
E 2016 Racor con prolongación y rosca
Línea ampliada
E 2016
Racor con prolongación y rosca
38 artículo(s)
E 20169 Racor con prolongación y rosca, en acero inoxidable
E 20169
Racor con prolongación y rosca, en acero inoxidable
16 artículo(s)
E 2017 Racor con rosca acortable
E 2017
Racor con rosca acortable
8 artículo(s)
E 2018 Racor con prolongación
E 2018
Racor con prolongación
9 artículo(s)
E 20189 Racor con prolongación, de acero inoxidable
Línea ampliada
E 20189
Racor con prolongación, de acero inoxidable
6 artículo(s)
E 2019 Racor alargado con hexágono interior
E 2019
Racor alargado con hexágono interior
4 artículo(s)
E 2025 Extensión con rosca hembra
E 2025
Extensión con rosca hembra
9 artículo(s)
E 20259 Prolongación con rosca hembra, en acero inoxidable
E 20259
Prolongación con rosca hembra, en acero inoxidable
8 artículo(s)
E 2020 Racor con válvula
E 2020
Racor con válvula
8 artículo(s)
E 2020 D Racor con válvula y material de sellado
E 2020 D
Racor con válvula y material de sellado
7 artículo(s)
E 2020 HT Racor con válvula, para altas temperaturas
E 2020 HT
Racor con válvula, para altas temperaturas
6 artículo(s)
E 20209 Racor de acero inoxidable con válvula
E 20209
Racor de acero inoxidable con válvula
6 artículo(s)
E 20209 HT Racor de acero inoxidable con válvula, para altas temperaturas
E 20209 HT
Racor de acero inoxidable con válvula, para altas temperaturas
6 artículo(s)
E 2038 Protector para racor
E 2038
Protector para racor
2 artículo(s)
E 20380 Protector para racor
E 20380
Protector para racor
4 artículo(s)
E 2067 Racor doble
E 2067
Racor doble
3 artículo(s)
E 2068 Racor para manguera
E 2068
Racor para manguera
3 artículo(s)
E 20685 Racor con boquilla conexión rápida
E 20685
Racor con boquilla conexión rápida
3 artículo(s)
E 20687 Racor con boquilla de conexión rápida, en acero inoxidable
Producto nuevo
E 20687
Racor con boquilla de conexión rápida, en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 20689 Racor con boquilla, de acero inoxidable
E 20689
Racor con boquilla, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2170 Cinta de PTFE de alta densidad
E 2170
Cinta de PTFE de alta densidad
8 artículo(s)
E 2200 Enchufe con boquilla para manguera
E 2200
Enchufe con boquilla para manguera
3 artículo(s)
E 22005 Enchufe con boquilla de conexión rápida
E 22005
Enchufe con boquilla de conexión rápida
2 artículo(s)
E 22006 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera
E 22006
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera
2 artículo(s)
E 220065 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida
Producto nuevo
E 220065
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida
2 artículo(s)
E 22007 Enchufe con boquilla de conexión rápida en acero inoxidable
E 22007
Enchufe con boquilla de conexión rápida en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22008 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera, de acero inoxidable
E 22008
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22009 Enchufe con boquilla para manguera en acero inoxidable
E 22009
Enchufe con boquilla para manguera en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2202 Enchufe con boquilla para manguera 45°
E 2202
Enchufe con boquilla para manguera 45°
3 artículo(s)
E 22025 Enchufe con boquilla conexión rápida 45°
E 22025
Enchufe con boquilla conexión rápida 45°
2 artículo(s)
E 22026 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 45°
E 22026
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 45°
2 artículo(s)
E 220265 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 45°
Producto nuevo
E 220265
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 45°
2 artículo(s)
E 2204 Enchufe con boquilla para manguera 90°
E 2204
Enchufe con boquilla para manguera 90°
3 artículo(s)
E 22045 Enchufe con boquilla conexión rápida 90°
E 22045
Enchufe con boquilla conexión rápida 90°
2 artículo(s)
E 22046 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 90°
E 22046
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 90°
2 artículo(s)
E 220465 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 90°
Producto nuevo
E 220465
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 90°
2 artículo(s)
E 22047 Enchufe con boquilla de conexión rápida 90°, de acero inoxidable
E 22047
Enchufe con boquilla de conexión rápida 90°, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22049 Enchufe con boquilla para manguera 90°, de acero inoxidable
E 22049
Enchufe con boquilla para manguera 90°, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2210 Enchufe rápido con válvula
E 2210
Enchufe rápido con válvula
3 artículo(s)
E 22105 Enchufe con boquilla conexión rápida y válvula
E 22105
Enchufe con boquilla conexión rápida y válvula
2 artículo(s)
E 22106 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera y válvula
E 22106
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera y válvula
2 artículo(s)
E 221065 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida y válvula
Producto nuevo
E 221065
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida y válvula
2 artículo(s)
E 22107 Enchufe con boquilla de conexión rápida y válvula, acero inoxidable
E 22107
Enchufe con boquilla de conexión rápida y válvula, acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22108 Enchufe de seguridad con boquilla y válvula, de acero inoxidable
E 22108
Enchufe de seguridad con boquilla y válvula, de acero inoxidable
2 artículo(s)
Mostrando 50 de los 295 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.