Mangueras y empalmes

En Meusburger seleccionamos para usted la manguera adecuada para cada aplicación. Conectores, distribuidores, accesorios y las herramientas adecuadas para instalarlos completan nuestra gama para mangueras y empalmes.

Ahorro de tiempo con la manguera de conexión rápida

La manguera de regulación de la temperatura de conexión rápida E 2185 tiene una estructura especial que permite acoplarle una boquilla de conexión rápida en cuestión de segundos; basta con deslizarla sobre la boquilla con ayuda de un poco de agua caliente con jabón. El material está diseñado para contraerse bajo presión. De este modo, se acopla sin necesidad de recurrir a molestas y engorrosas abrazaderas y el punto de unión queda permanentemente estanco.

Mayor seguridad con la manguera IsoTemp®

La manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas E 2187 de Meusburger puede utilizarse de continuo para agua, aceite, aire y vapor a temperaturas de hasta 200 °C. Todos los componentes que van a entrar en contacto con el flujo son de acero inoxidable para evitar que se forme corrosión y que esta obstruya la manguera. La tuerca de racor permite tanto acoplar un enchufe rápido como enroscar la manguera directamente al molde. Además, gracias a la funda de silicona conforme con las directrices de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), la manguera es apta también para salas blancas.

Manguera de regulación de la temperatura, conexión rápida

La manguera de conexión rápida E 2185 es apta tanto para agua fría como caliente hasta 140 °C. La capa exterior es de caucho sintético y , por tanto, muy resistente a la abrasión y al aceite. La manguera puede utilizarse como manguera convencional y como canal para cables.

Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas

La manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas E 2187 es muy flexible, gracias a un radio de flexión de 50 mm. Está disponible en almacén en distintas variantes —roja, azul y negra— y longitudes progresivas de 300 a 2500 mm. Además, podemos suministrarle longitudes personalizadas y adaptadas a sus necesidades.

 

Suministros para talleres: mangueras y empalmes

En nuestra gama encontrará los herramientas y los accesorios más adecuados para asegurar un montaje rápido y sencillo de las mangueras. Nuestro sistema de montaje de adaptadores en mangueras E 21990 le ayuda a conectar los enchufes rápidos y las boquillas de forma fácil y segura. Con el cortatubos V 20420 se pueden cortar en perpendicular mangueras de hasta 25 mm de diámetro con precisión. La herramienta de prensado E 2196 también permite prensar de forma fiable los casquillos para prensado E 2190 y garantizar así una conexión segura entre la manguera y el enchufe.

E 21990 Sistema de montaje de adaptadores en mangueras
Sistema de montaje de adaptadores en mangueras
E 2196 Herramienta de prensado
Herramienta de prensado
E 2198 Tenaza para abrazaderas de dos orejas
Tenaza para abrazaderas de dos orejas
V 34000 Llave de tubo hexagonal
Llave de tubo hexagonal
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.