Adhesivos anaeróbicos para una fijación segura y fiable

Compruebe la eficacia de los adhesivos anaeróbicos, ¡vienen pegando fuerte!

Adhesivos anaeróbicos

Los adhesivos anaeróbicos llenan por completo el espacio entre las piezas que se quieren unir, lo sellan y fijan las juntas. Además de selladores de roscas, nuestra gama también incluye fijadores de tornillos y retenedores.

¿Cómo funcionan los adhesivos anaeróbicos?

Antes de pegarlas, las piezas deben limpiarse a fondo, para lo que recomendamos nuestro limpiador exprés VCQ 10, que elimina la suciedad de forma rápida y eficaz. Los adhesivos anaeróbicos permanecen en estado líquido hasta que entran en contacto con iones metálicos activos en ausencia de aire. Ofrecen una gran resistencia a la cortadura y a las temperaturas extremas. A temperatura ambiente, alcanzan la solidez inicial en pocos minutos y curan por completo al cabo de veinticuatro horas.

Fijación de tornillos en agujeros pasantes

Para fijar tornillos en agujeros pasantes, primero hay que introducir el tornillo en el alojamiento. Después, se aplica el adhesivo directamente sobre la circunferencia de la rosca del tornillo.

Fijación de tornillos en agujeros ciegos roscados

Para fijar tornillos en agujeros ciegos, el adhesivo se aplica en la rosca del alomiento con un movimiento circular para que quede bien impregnada.

Sellado de roscas

Para sellar uniones roscadas, el adhesivo se aplica tanto en la rosca hembra como en la rosca macho para que impregnen y queden perfectamente selladas.

Fijación de casquillos

Fijación de casquillos

Para unir este tipo de piezas cilíndricas, recomendamos aplicar el adhesivo rodeando una vez —o dos en el caso de placas más gruesas— en el tercio inferior del casquillo. Para garantizar que el producto se distribuya bien, el casquillo debe introducirse en el alojamiento girándolo levemente. Los casquillos para jaulas de bolas se introducen ya montados y se pegan junto con la jaula de bolas y la columna guía en posición de funcionamiento. Tras la aplicación, el utillaje debe reposar unas ocho horas para que el adhesivo alcance su resistencia definitiva.

Información técnica

Al referirse a los materiales que se van a pegar se distingue entre materiales activos y pasivos:

 

Los activos tienen un alto contenido de hierro o cobre y son capaces de liberar un elevado número de iones metálicos. Por tanto, garantizan un curado rápido.

 

Los pasivos son o bien materiales metálicos con escaso efecto catalizador o bien materiales no metálicos. Liberan pocos iones, o incluso ninguno, lo que significa que el adhesivo cura muy lentamente o no cura en absoluto.

Apueste sobre seguro con

VCQ 10 Limpiador industrial exprés Imagen del producto
Limpiador industrial exprés
VBA 2M43 Fijador de roscas, resistencia media Imagen del producto
VBA 2M43
  • Promoción de otoño
  • Fijador de roscas, resistencia media
    VBA 5M69 Sellador de roscas apto para altas temperaturas, resistencia media Imagen del producto
    Sellador de roscas apto para altas temperaturas, resistencia media
    VBA 6M03 Retenedor, resistencia alta, viscosidad baja Imagen del producto
    Retenedor, resistencia alta, viscosidad baja
    ASH 7220 Guantes desechables en nitrilo Imagen del producto
    ASH 7220
  • Promoción de otoño
  • Guantes desechables en nitrilo
    VBA 5M42 Sellador de roscas, resistencia media y viscosidad media Imagen del producto
    Sellador de roscas, resistencia media y viscosidad media
    VCM 20 Limpiador universal de alto rendimiento Imagen del producto
    Limpiador universal de alto rendimiento
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.